ZHCUCA0A September 2024 – April 2025
TPS1685EVM 支持评估 TPS1685 系列中的 TPS16850x 和 TPS16851x 电子保险丝。输入电源施加在连接器 T1 和 T3 上,而 T2 和 T3 为 EVM 提供输出连接;请参阅图 4-1 中的原理图和图 3-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D1 和 D2 提供对瞬态过压的输入保护。肖特基二极管 D3 和 D4 通过将 TPS1685 电子保险丝的 OUT 引脚上的负电压偏移限制在最大绝对额定值内来保护输出。
SW1 可实现输入下电上电,SW2 可实现快速输出放电 (QOD)。电源正常 (PG) 和故障(FLTb1 和 FLTb2)指示灯分别由 LED DG1、DR1 和 DR2 提供。
| EVM 功能 | Vin UVLO 阈值 | Vin OVLO 阈值 | ITIMER | 输出压摆率 (dv/dt) | IMON | ILIM | ILIM2 | VREF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS1685 9V 至 80V、20A 电子保险丝的性能评估 | 40V | 60V | 可选 - 3ms 和 17ms | 可选 - 1V/ms、0.5V/ms 和 0.1V/ms | 可选 - 25A 和 44A,VREF 为 1V | 可选 - 25A 和 22A 的有源电流共享阈值,VREF 为 1V | 可选 - 25A 和 22A 的有源电流共享阈值,VREF 为 1V | 可选 - 1V 和 0.8V |