ZHCUC76 August 2024
TPS65987DDK 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,可提供电缆插拔和方向检测功能。TPS65987DDK 还可以通过 GPIO 或 I2C 控制连接的超高速多路复用器,从而同时支持 USB3.0/3.1 数据速率和 DisplayPort 视频。本文档是 TPS65987DDK 评估模块 (TPS65987DDKEVM) 用户指南。