ZHCUC76 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 运行所需的项目
    2. 2.2 为 TPS65987DDKEVM 供电
    3. 2.3 跳线配置
    4. 2.4 连接器功能
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 LED
    7. 2.7 开关
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 调试 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

为 TPS65987DDKEVM 供电

该 EVM 的主电源来自桶形插孔 (J9),可通过桶形插孔适配器接受 19V 至 20V 电压。也可以在 SYS_PWR 上使用外部电源为该 EVM 供电(例如:J4 或 J5 的引脚 1)。输入电压范围为 5V 至 20V,但要通过外部电源为 EVM 供电,必须对固件进行适当配置。使用配置工具在固件中更改和输入 PP_HV 的电源功能。还可以通过来自源适配器、EVM 或器件的 USB Type-C 电缆将该 EVM 作为接收器供电。