ZHCUC76
August 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
运行所需的项目
2.2
为 TPS65987DDKEVM 供电
2.3
跳线配置
2.4
连接器功能
2.5
测试点
2.6
LED
2.7
开关
3
软件
3.1
软件说明
3.2
调试 EVM
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.1
运行所需的项目
运行 EVM 需要以下项目:
TPS65987DDKEVM
20V 桶形插孔适配器或直流电源
有源或电子标记的 USB Type-C 电缆
USB Type-A 转 USB Micro-B 电缆(用于配置定制、调试和更新固件闪存)
TPS65987DDK 具有集成式电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器
数据表
TPS6598x 配置工具
TPS6598x 应用程序自定义工具
用户指南
如何评估和配置 TI 的 USB Type-C PD 控制器
培训视频