ZHCUC76 August 2024
表 2-2 列出了 TPS65987DDKEVM 连接器和功能。
| 位号 | 说明 |
|---|---|
| J1 | USB Type-C 连接器;TI 建议使用有源或电子标记的 USB Type-C 电缆。 |
| J2 | 扩展板连接器:连接至外部模块的选项。 |
| J3 | Micro-B 连接器:连接到 PC 以在 PD 控制器上刷写工程。用户必须下载 TPS6598x 配置工具 (GUI) 才能正确刷写工程。 |
| J9 | 桶形插孔连接器:使用 19V 到 20V 直流电源。标准 Dell 或 HP 笔记本电脑适配器(或类似适配器)可提供所需的电源。 |