ZHCUC76 August 2024 TPS65987DDK
表 2-3 列出了 TPS65987DDKEVM 测试点。
| 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VBUS | USB Type-C 连接器上的 VBUS 电压。拉电流和灌电流始终以 VBUS 为基准(向 VBUS 拉电流或从 VBUS 灌电流)。 |
| TP2 | CC1 | 系统端 CC1。这可以是 VCONN 或 CC,具体取决于 USB Type-C 电缆的极性翻转。 |
| TP3 | CC2 | 系统端 CC2。这可以是 VCONN 或 CC,具体取决于 USB Type-C 电缆的极性翻转。 |
| TP4、TP5、TP6 | GND | 整个板的接地基准。 |
| TP7 | P3V3 | 3.3V 直流/直流转换器的输出,为 EVM 上的所有 IC 供电。 |
| TP8 | P5V0 | 用于 PP_CABLE (VCONN) 的 5V 直流/直流转换器的输出。 |