ZHCUC76 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 运行所需的项目
    2. 2.2 为 TPS65987DDKEVM 供电
    3. 2.3 跳线配置
    4. 2.4 连接器功能
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 LED
    7. 2.7 开关
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 调试 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

调试 EVM

以下检查有助于解决将 TPS65987DDKEVM 连接到另一个 EVM 或 USB Type-C 设备时状态 LED 不亮的问题:

  • 使用 TPS6598x 配置工具 (GUI) 确认已在 TPS65987DDKEVM 上加载固件映像。
  • 确保 CC 线路切换为双角色端口功能。
  • 确保以下系统电源:
    • P3V3 = 3.3V
    • P5V0 = 5V
    • 桶形插孔 / SYS_PWR = 20V(插入时)。
    • VAR_DCDC = 5V(当插入桶形插孔时,没有连接 USB Type-C 电缆或器件)。
    • VBUS = 5V、9V、15V 或 20V(当 USB Type-C 端口连接到另一个 EVM 或器件时)。