ZHCUC76 August 2024
表 2-4 列出了 TPS65987DDKEVM LED。
| 位号 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| D12 | μB VBUS | 连接 μB 端口时显示的白色 LED(用于 GUI 的 TIVA)。 |
| D13 | SSMX:DP | 白色 LED,指示 TPS65987DDK 器件何时为超高速多路复用器(取决于 EVM 的版本)启用了此信号,丝印可能会显示此信号与 SSMX 进行交换:USB3。 |
| D14 | SSMX:FLIP | 白色 LED,指示 TPS65987DDK 器件何时为超高速多路复用器启用了翻转电缆方向信号。 |
| D15 | SSMX:USB3 | 白色 LED,指示 TPS65987DDK 器件何时为超高速多路复用器启用了此信号。 |
| D16 | VBUS | 白色 LED,指示 VBUS 何时具有 5V、9V、15V 或 20V 的电压。 |
| D19 | SYS_PWR | 蓝色 LED,指示何时连接桶形插孔。 |
| D20 | VAR_DCDC | 绿色 LED,指示可变直流/直流控制器 (U9) 上存在电压。当该 EVM 用作供电方时,D20 亮起。 |
| D21 | PDO_0 | 白色 LED,指示何时存在 5V PD 协议(仅在供电时显示)。 |
| D22 | PDO_1 | 白色 LED,指示何时存在 9V PD 协议(仅在供电时显示)。 |
| D23 | PDO_2 | 白色 LED,指示何时存在 15V PD 协议(仅在供电时显示)。 |
| D24 | PDO_3 | 白色 LED,指示何时存在 20V PD 协议(仅在供电时显示)。 |
| D17 | /FLT | 红色 LED,指示 TPD6S300A 器件何时发生故障。 |