ZHCUC76
August 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
运行所需的项目
2.2
为 TPS65987DDKEVM 供电
2.3
跳线配置
2.4
连接器功能
2.5
测试点
2.6
LED
2.7
开关
3
软件
3.1
软件说明
3.2
调试 EVM
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
TPS65987DDK 是一款可完全配置的 USB PD 器件控制器:
源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
交替模式支持
DisplayPort™
通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
用于为各种应用轻松配置 TPS65987DDK 的 GUI 工具:
TPS6598X-CONFIG
电源管理
通过 3.3V 或 VBUS 源供电
3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
完全管理的集成电源路径
集成强大的电源路径保护
USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
13 个可配置 GPIO
符合 USB PD 3.0 标准
符合 USB Type-C 规范
线缆连接和方向检测
集成式 VCONN 开关物理层和策略引擎
3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
通过 3.3V 或 VBUS 源供电
一个 I2C 主要或次级端口
只有一个 I2C 主要端口
只有一个 I2C 次级端口