ZHCUC76 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 运行所需的项目
    2. 2.2 为 TPS65987DDKEVM 供电
    3. 2.3 跳线配置
    4. 2.4 连接器功能
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 LED
    7. 2.7 开关
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 调试 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TPS65987DDK 是一款单端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器处提供电缆插拔和方向检测功能。在电缆检测过程中,TPS65987DDK 会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后,TPS65987DDK 器件会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。TPS65987DDK 器件具有两条内部电源路径,可以是额定电流高达 5A 的拉电流或灌电流。

有关 TPS65987DDKEVM 上每个器件的更多详细信息,请参阅表 1-1。

此外,该 EVM 还配备了 TIVA 芯片,用于通过 SPI 或 I2C 刷写新工程以进行调试和开发。可通过 TPS65987DDK 应用程序自定义工具来自定义该 EVM。有关如何配置 EVM 的信息,请参阅(TPS6598x 应用程序自定义工具用户指南)。

表 1-1 TPS65987DDKEVM 上的器件
位号 器件名称 说明

U1

TPS65987DDK USB Type-C PD 控制器

U2

TPD6S300 USB Type-C 端口保护器

U3

TPD2E009 具有 5A 浪涌额定值的双通道 ESD 保护二极管

U4

TM4C123GH6PM TIVA MCU,与 GUI 结合使用来刷写 EVM

U5

W25Q80DVS 8Mb 串行闪存存储器

U6

TLV1701 用于外部电源路径的比较器

U7、U9

TVS2200 22V 精密浪涌保护钳位

U8

LM3489 5V、9V、15V、20V 可变直流/直流转换器

U10

TPS54334 3.3V 降压转换器

U11

TLV3012AI 适用于桶形插孔检测的低功耗比较器

U12

TPS2500 5V 升压转换器

U13

TPS76833 3.3V 低压降稳压器