ZHCUC59 June 2024
MSP430 为 IN1、IN2、IN3 和 IN4 引脚生成 PWM 信号,占空比与来自 MCU ctrl 1 和 MCU ctrl 2 电位器的电压成正比。要实现输出为 1 或 0,必须完全顺时针或逆时针旋转输入电位器。下表显示了如何为不同的工作模式配置电位器。
| IN1/IN3 | IN2/IN4 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
低电平 – 按逆时针方向将 MCU CTRL 1 完全旋转 |
低电平 – 按逆时针方向将 MCU CTRL 2 完全旋转 |
高阻态 |
高阻态 |
高阻态 |
高阻态 |
待机模式 (Hi-Z) |
|
高位 – 将 MCU CTRL 1 完全顺时针旋转 |
低电平 – 按逆时针方向将 MCU CTRL 2 完全旋转 |
1 |
0 |
1 |
0 |
正激 |
|
低电平 – 按逆时针方向将 MCU CTRL 1 完全旋转 |
高位 – 将 MCU CTRL 2 完全顺时针旋转 |
0 |
1 |
0 |
1 |
取负 |
|
高位 – 将 MCU CTRL 1 完全顺时针旋转 |
高位 – 将 MCU CTRL 2 完全顺时针旋转 |
0 |
0 |
0 |
0 |
制动 |
由于两个输入的限制,有效的 EVM 固件仅配置为控制两个输出。必须在输入连接到 J7 的外部 MCU 上配置单独的固件,才能利用所有四个输出以及独立半桥控制。
图 2-6 采用 DRV8421A 的有刷直流电机运行的 EVM 控制