ZHCUC59 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和模式选择
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 DRV8421A:有刷直流设置
      3. 2.1.3 DRV8421A:步进电机设置
      4. 2.1.4 DRV8421B:有刷直流设置
      5. 2.1.5 DRV8421B:步进电机设置
      6. 2.1.6 EVM 控制
        1. 2.1.6.1 DRV8421A:有刷直流电机控制
        2. 2.1.6.2 DRV8421A:步进电机控制
        3. 2.1.6.3 DRV8421B:有刷直流电机控制
        4. 2.1.6.4 DRV8421B:步进电机控制
      7. 2.1.7 并行模式
        1. 2.1.7.1 DRV8421A:并行模式
        2. 2.1.7.2 DRV8421B:并行模式
      8. 2.1.8 卸下和安装支持的电机驱动器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB(顶层装配图)
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单

位号

数量

说明

封装参考

器件型号

!PCB1

1

印刷电路板

MD077

C1

1

4.7µF

4.7µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608)

0603

GRM188R61E475KE15D

C2、C4、C6、C9

4

10µF

10µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608)

0603

885012106031

C3、C5、C8

3

0.1μF

电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/10%,X7R,0603

0603

885012206071

C7

1

1nF

1000pF ±5% 25V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(公制 1608)

0603

885012006044

C10

1

47µF

WCAP-ASLI 铝电解电容器,V 形芯片,D6.3 x H5.5mm,47μF,25V

865080443007

D1

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0603

150060VS75000

D2

1

红色

LED,红色,SMD

LED_0603

150060RS75000

H1、H2、H3、H4

4

缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色

黑色缓冲垫

SJ61A1

J1、J2、J10

3

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

61300311121

J3、J9

2

接头,2.54mm,4x1,金,TH

接头,2.54mm,4x1,TH

61300411121

J4、J5、J6

3

端子块,5mm,2x1,锡,TH

端子块,5mm,2x1,TH

691101710002

J7

1

连接器接头垂直 8 位 2.54mm

HDR8

61300821121

J8

1

WR-DC 直流电源插孔,R/A,TH

WR-DC 直流电源插孔,R/A,TH

694106301002

J11

1

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

LBL2

1

适用于 3 英寸芯标签打印机的耐恶劣环境多用途聚酯标签 - 0.375" x 0.375",白色

PCB 标签,0.375 x 0.375 英寸

THT-14-423-10

R1、R8

2

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3GEY0R00V

R2、R3、R10

3

10k

电阻,10k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-0710KL

R4、R7

2

330

电阻,330,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-07330RL

R9

1

47k

电阻,47k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060347K0JNEA

RP1、RP2

2

50k

修整电位器,50K,0.5W,TH

9.53x8.89mm

3352T-1-503LF

S1

1

触控开关 SPST-NO 顶部驱动表面贴装

SMT_SW_6MM2_6MM2

430481025816

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J10

7

分流器,2.54mm,金,黑色

分流器,2.54mm,黑色

60900213421

TP1

1

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

TP2、TP3、TP4、TP5

4

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

TP6、TP7、TP8、TP9

4

测试点,微型,白色,TH

白色微型测试点

5002

TP10

1

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

TP11

1

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

TP12

1

测试点,通用,橙色,TH

橙色通用测试点

5013

U2

1

双路 H 桥步进驱动器

HVSSOP10

DRV8421BDGQR

U3

1

MSP430G2x55 混合信号微控制器,DA0038A (TSSOP-38)

DA0038A

MSP430G2955IDA38R

U4

1

40V 低 IQ 低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5)

DBV0005A

TPS7B6933DBVR

R5、R6、R11、R12

0

10k

电阻,10k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-0710KL

U1

0

双路 H 桥步进驱动器,SSOP10

SSOP10

DRV8421ADFUR