ZHCUC59 June 2024
DRV8421xEVM 已预先编程了固件,可进行快速简易的评估。板载 eZ-FET 接头可连接外部调试程序以进行重新编程或调试,但正常运行时不需要。3.3V LDO 从 VM 电源生成 3.3V 电源轨。此 3.3V 电压用于为 MSP430 和 DRV8421B 上的电机驱动器 EN 引脚供电。J7 信号接头使用可拆卸分流器将信号从 MCU 传递到电机驱动器。移除所有这些分流器,以便轻松将控制信号输入到驱动器。在器件的工作范围内为 J4 螺纹接线端子提供外部电机电源。为方便起见,可以使用可选的电源插孔 (J8) 代替螺纹接线端子 (J4);但是一次只能使用一个电源。DRV8421 支持 4V 至 18V 电源电压范围。