ZHCUC59 June 2024
MSP430 为 IN1 和 IN2 引脚产生 PWM 信号,频率与 MCU Ctrl 1 电位器的电压成正比。
MCU Ctrl 1 控制步进电机的速度。开始时将电位器完全顺时针旋转,然后缓慢逆时针旋转以增加速度。
图 2-12 速度控制方向当器件处于步进模式 (J2) 并启用 (J1) 时,步进电机的速度由 MCU Ctrl 1 电位器控制。默认情况下,DRV8421B 按照全步进序列进行配置,不得接入步进选择 (J10) 跳线。
图 2-13 采用 DRV8421B 的步进电机运行的 EVM 控制