DRV8421 是一款低电压集成式双路 H 桥电机驱动器,具有以下特性:
- DRV8421 在 12V 电压下具有每个 H 桥 2A 的高输出电流能力。
- 还可以在 EVM 上配置并行模式,以便在 12V 的电压下提供高达 4A 的最大驱动电流。
- 该 EVM 支持两种器件型号。
- DRV8421A 有四个输入,可配置为独立的半桥控制。
- DRV8421B 有两个输入,提供低功耗睡眠模式 (3µA) 和故障检测。
- 散热增强型表面贴装封装。
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)(仅限 2 线版本)
本文档随 DRV8421xEVM 提供,作为 DRV8421 数据表的补充。本用户指南包括 EVM 硬件设置、使用和型号以及封装切换的说明。