ZHCUC59 June 2024
以下各节概述了评估 DRV8421A 和 DRV8421B 型号以及两种支持的负载配置所需的硬件连接。
模式选择跳线 (J2) 必须始终以两种配置之一接入。利用该跳线,用户可以在有刷直流电机或步进电机模式之间进行选择。
步进选择跳线 (J10) 和睡眠使能跳线 (J1) 取决于 EVM 上组装的型号。
跳线 (J7) 上的所有分流器必须始终接入,以允许 MCU 信号控制 DRV8421。