ZHCUC59 June 2024
DRV8421xEVM 用于轻松评估 DRV8421 双路 H 桥电机驱动器。此评估模块 (EVM) 可支持 DRV8421A 和 DRV8421B 器件型号的 DGQ 和 DFU 封装。但是,一次只能组装一个型号和封装,因为器件之间共享输入控制信号(MCU ctrl 1 和 MCU ctrl 2)。
DRV8421xEVM 可以驱动一个或两个有刷直流电机或单个双极步进电机。两个板载电位器提供了一种即时手动调节速度和方向的便捷方式,是原型设计和评估新设计的理想选择。