ZHCUC59 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置和模式选择
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 DRV8421A:有刷直流设置
      3. 2.1.3 DRV8421A:步进电机设置
      4. 2.1.4 DRV8421B:有刷直流设置
      5. 2.1.5 DRV8421B:步进电机设置
      6. 2.1.6 EVM 控制
        1. 2.1.6.1 DRV8421A:有刷直流电机控制
        2. 2.1.6.2 DRV8421A:步进电机控制
        3. 2.1.6.3 DRV8421B:有刷直流电机控制
        4. 2.1.6.4 DRV8421B:步进电机控制
      7. 2.1.7 并行模式
        1. 2.1.7.1 DRV8421A:并行模式
        2. 2.1.7.2 DRV8421B:并行模式
      8. 2.1.8 卸下和安装支持的电机驱动器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB(顶层装配图)
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

卸下和安装支持的电机驱动器

EVM 可支持两种型号和两种封装:DRV8421ADGQ、DRV8421ADFU、DRV8421BDGQ 和 DRV8421BDFU 器件。EVM 包含两种封装结构,可以支持上述器件。封装 U2 支持 DGQ 器件,封装 U1 支持 DFU 器件。U2 和 U1 共用一个输出连接器,因此在任何时候只能组装这两个封装中的一个。以下是有关如何在 EVM 上卸下和安装不同驱动器的分步说明:

  1. 断开 EVM 的电源。
  2. 从 PCB 上小心拆焊器件。确保遵循正确的焊接和 ESD 保护程序,以防损坏 EVM。
  3. 小心地将新器件焊接到 EVM 上。访问 TI.com 或任何授权的第三方供应商,购买所需的驱动程序。
  4. EVM 使用电阻器组合来识别电路板上安装的器件。下图显示了用于器件识别的电阻器。MCU 读取 ID1 和 ID2 的值以确定 EVM 上安装的器件。根据电路板上的器件,固件的功能略有不同。支持的每个器件都具有唯一的 ID1 和 ID2 值,这些值由 R2、R3、R5 和 R6 设置。安装新器件后,请确保安装适当的电阻器。

正在安装的新器件

焊接过程

DRV8421ADGQ

  • 将器件焊接到封装 U2 上。确保器件的引脚 1 与 PCB 上的点对齐。

  • 如果 R2 尚未拆下,请拆下。

  • 如果尚未组装,请组装 R5 (0603, 10kΩ)。

DRV8421ADFU

  • 将器件焊接到封装 U1 上。确保器件的引脚 1 与 PCB 上的点对齐。

  • 如果 R2 尚未拆下,请拆下。

  • 如果尚未组装,请组装 R5 (0603, 10kΩ)。

DRV8421BDGQ

  • 将器件焊接到封装 U2 上。确保器件的引脚 1 与 PCB 上的点对齐。

  • 如果 R5 尚未拆下,请拆下。

  • 如果尚未组装,请组装 R2 (0603, 10kΩ)。

DRV8421BDFU
  • 将器件焊接到封装 U1 上。确保器件的引脚 1 与 PCB 上的点对齐。

  • 如果 R5 尚未拆下,请拆下。

  • 如果尚未组装,请组装 R2 (0603, 10kΩ)。

DRV8421AEVM, DRV8421BEVM 器件 ID 电阻器图 2-15 器件 ID 电阻器