ZHCUC50 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MCF8315 设计
      1. 3.1.1 电源部分
      2. 3.1.2 GPIO 部分
    2. 3.2 交流/直流设计:单级 PFC
    3. 3.3 主机 MCU 设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件概述
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试要求
    4. 4.4 测试设置
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 中的电源管理
      2. 4.5.2 基于 UCC28810 的单级 PFC
      3. 4.5.3 使用 MCF8315C 运行 BLDC 家用风扇
        1. 4.5.3.1 上电序列
        2. 4.5.3.2 正向风车(ISD 正向重新同步)
        3. 4.5.3.3 反向风车(ISD 反向重新同步)
        4. 4.5.3.4 逆转方向
        5. 4.5.3.5 风扇加速和减速
      4. 4.5.4 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

GPIO 部分

MCF8315 的 GPIO 连接如图 3-2 所示。

  1. SPEED 引脚连接到 MSPM0L1306 以进行速度控制。该引脚也可直接连接到 (0-3)V 输入以使用模拟速度控制模式进行速度控制。
  2. SCL、SDA 引脚连接到 MSPM0L1306 并使上拉电阻与 AVDD 相连以实现 I2C 通信。
  3. FG 引脚连接到 MSPM0L1306 并使外部上拉电阻与 AVDD 相连。FG 表示电机转速。通过 EEPROM 启用内部上拉电阻后,可移除外部上拉电阻。
  4. DIR 引脚未被使用,因此连接到 AGND(通过一个可选的下拉电阻)。在这种情况下,可使用 EEPROM 设置旋转方向。
  5. BRAKE 引脚连接到 MSPM0L1306 以执行制动操作。这是高电平有效信号,当 BRAKE 引脚设置为高电平时,MCF8315 会将电机减速到用户配置的速度阈值,然后应用低侧制动以快速使电机停止。
  6. DACOUT1、DACOUT2、DACOUT2 和 SOX 是连接到测试点的输出引脚,用于监测信号。
  7. EXT_WD、EXT_CLK 引脚未被使用,因此保持悬空。EXT_WD、EXT_CLK 在未被使用时也可以直接连接到 AGND。
  8. nFAULT 引脚连接到 MSPM0L1306。这是低电平有效的开漏故障指示器输出,需要通过 EEPROM 启用连接到 AVDD 的内部上拉电阻以进行故障指示。
  9. DRVOFF 引脚是连接到 MSPM0L1306 的高电平有效输入信号,可用于立即断开电机的电源。
  10. ALARM 引脚未被使用,因此保持悬空。
  11. NC 引脚随散热焊盘以及所有其他接地引脚(DGND、GND_BK、PGND、AGND)一起连接到 AGND 以获得更好的热性能。
TIDA-010951 MCF831x GPIO 部分图 3-2 MCF831x GPIO 部分