ZHCUC50 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MCF8315 设计
      1. 3.1.1 电源部分
      2. 3.1.2 GPIO 部分
    2. 3.2 交流/直流设计:单级 PFC
    3. 3.3 主机 MCU 设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件概述
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试要求
    4. 4.4 测试设置
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 中的电源管理
      2. 4.5.2 基于 UCC28810 的单级 PFC
      3. 4.5.3 使用 MCF8315C 运行 BLDC 家用风扇
        1. 4.5.3.1 上电序列
        2. 4.5.3.2 正向风车(ISD 正向重新同步)
        3. 4.5.3.3 反向风车(ISD 反向重新同步)
        4. 4.5.3.4 逆转方向
        5. 4.5.3.5 风扇加速和减速
      4. 4.5.4 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

测试设置

  • 熟悉 TIDA-010951 PCB、原理图和板层图。请注意,TIDA-010951 PCB 和相关接口可能会暴露于高电压之下。
  • 仅在合适的实验室中测试和验证 TIDA-010951 PCB。在处理 PCB、进行任何电源或信号连接以进行测量等操作之前,确认 TIDA-010951 PCB 已断电并且未连接到任何电源。
  • 将 TIDA-010951 放置在带有紧急停止按钮的保护盒中,以便在紧急情况下快速关断输入电源。
  • 使用带有适当防护装置的风扇以防护旋转的风扇叶片。
  • 使用额定值合适的连接器将单相交流电源输入连接到 TIDA-010951。
  • 可通过两种方法实现风扇速度控制:(1) 使用模拟 速度控制模式和 MCF8315C SPEED 引脚的 0V 至 3V 输入,或 (2) 使用 I2C 速度控制模式并通过 MSPM0L1306 发送速度命令。
  • 也可以使用 IR 接收器并在 MSPM0L1306 上实施正确的 IR 协议来实现通过红外遥控进行速度控制。
TIDA-010951 测试设置图 4-3 测试设置