ZHCUC50 July 2024
TIDA-010951 只需要一个电源输入:一个能够提供高达 50W 功率的单相 85V 至 265V 交流 RMS 电源。此交流电源的输入端子位于图 4-1 右上方的 PCB 顶面(用方框标出)。二极管整流器、反激式变压器和 24V 电源轨总线电容器也位于 PCB 的顶面。BLDC 电机驱动器 MCF8315C 由 24V 电源轨供电,并根据通过 I2C 从 MCU (MSPM0L1306) 接收到的速度命令驱动 BLDC 电机,如图 4-1 所示。接收速度命令的 IR 接收器也位于 PCB 的顶面。此外,两个用于与 MSPM0L1306 通信的连接器(SWD 和 UART)也位于 PCB 的顶面,如图 4-1 所示。
PCB 底面展示了反激式转换器元件,包括控制器、UCC28810、初级 MOSFET 和次级二极管。此外,BLDC 电机的三相输出也可在 PCB 的底面找到,如图 4-2 所示。