ZHCUC50 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MCF8315 设计
      1. 3.1.1 电源部分
      2. 3.1.2 GPIO 部分
    2. 3.2 交流/直流设计:单级 PFC
    3. 3.3 主机 MCU 设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件概述
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试要求
    4. 4.4 测试设置
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 中的电源管理
      2. 4.5.2 基于 UCC28810 的单级 PFC
      3. 4.5.3 使用 MCF8315C 运行 BLDC 家用风扇
        1. 4.5.3.1 上电序列
        2. 4.5.3.2 正向风车(ISD 正向重新同步)
        3. 4.5.3.3 反向风车(ISD 反向重新同步)
        4. 4.5.3.4 逆转方向
        5. 4.5.3.5 风扇加速和减速
      4. 4.5.4 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

电源部分

MCF831x 的电源部分需要以下无源器件才能正常运行,如图 3-1 所示。

  1. VM:大容量电容器(≥10µF、2x VM),可根据 PWM 开关频率、峰值相电流等减少输入电压纹波。此外,如果需要,可以选择添加一个 100nf、2x VM 电容器来滤除 VM 上的高频噪声。
  2. 电荷泵:MCF831x 使用集成电荷泵为高侧 FET 产生栅极驱动。电荷泵需要两个电容器,一个电容器的额定值为(47nF、2x VM),位于 CPH 和 CPL 引脚之间,另一个电容器的额定值为(1µF、≥16V),位于 CP 和 VM 之间。
  3. 降压转换器:降压转换器可在电感器模式(效率和成本更高)或电阻器模式(效率和成本更低)下运行。在 TIDA-010951 中,降压转换器设计为在电感器模式下运行,可为外部负载提供高达 170mA 的电流。电感器的额定值为 47µH,饱和电流为 1.5A,电容器的额定值为 22µF、10V。有关电阻器模式的更多信息,请参阅 MCF8315 数据表。
  4. AVDD:此 3.3V LDO 需要一个额定值为 1µF、10V 的去耦电容器,可为外部负载提供高达 20mA 的电流。在额定 3.3V 调节电压的工作条件下,AVDD 的最小电容大于 600nF。
  5. DVDD:此 1.5V LDO 需要一个额定值为 1µF、10V 的去耦电容器。在额定 1.5V 调节电压的工作条件下,DVDD 的最小电容大于 600nF。
TIDA-010951 MCF831x 电源部分图 3-1 MCF831x 电源部分