ZHCUC50 July 2024
TIDA-010951 提供了基于 UCC288210 的次级侧调节单级 PFC,可生成能够提供高达 2A 电流的隔离式 24V 电源轨。此反激式转换器可在 140V 至 265V 交流 RMS 范围内运行,并提供严格调节的 24V 电压,同时可在 35W 负载(24V 电源)下保持输入功率因数 (PF) > 0.92 且输入电流 THD < 12.5%。表 4-2 显示了单级 PFC 的线路、负载调节、效率、输入 PF 和 THD。
| VIN(交流 RMS) | PIN (W) | POUT (W) | VOUT (V) | 效率 (%) | 输入 PF | 输入电流 THD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 |
8.49 |
6 |
24.15 |
70.68 |
0.867 |
26.5 |
|
14.38 |
11 |
24.16 |
76.5 |
0.964 |
10.51 |
|
|
21.19 |
17 |
24.15 |
80.23 |
0.978 |
9.65 |
|
|
30.35 |
25 |
24.16 |
82.38 |
0.985 |
10.1 |
|
|
42 |
35 |
24.15 |
83.34 |
0.988 |
11.5 |
|
|
230 |
8.49 |
6 |
24.15 |
70.68 |
0.51 |
45.43 |
|
14.34 |
11 |
24.15 |
76.71 |
0.682 |
36 |
|
|
21.25 |
17 |
24.15 |
80 |
0.826 |
22.5 |
|
|
30.48 |
25 |
24.16 |
82.03 |
0.93 |
10.4 |
|
|
42 |
35 |
24.15 |
83.34 |
0.95 |
9.6 |
|
|
265 |
8.6 |
6 |
24.15 |
69.77 |
0.426 |
45.1 |
|
14.45 |
11 |
24.15 |
76.13 |
0.579 |
40.4 |
|
|
21.32 |
17 |
24.15 |
79.74 |
0.709 |
32.67 |
|
|
30.47 |
25 |
24.15 |
82.05 |
0.828 |
20.9 |
|
|
42.04 |
35 |
24.16 |
83.26 |
0.92 |
12.2 |
如果在 85V 至 140V 交流电压范围内使用 TIDA-010951,请对 PCB 进行一些修改以实现出色的 PF 和 iTHD。
请参阅以下表 4-2 中的更改和测试结果。
| VIN(交流 RMS) | PIN (W) | POUT (W) | VOUT (V) | 效率 (%) | 输入 PF | 输入电流 THD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 8.49 | 6 | 24.11 | 78.9 | 0.968 | 8.5 |
| 14.38 | 11 | 24.11 | 83.9 | 0.977 | 9.4 | |
| 21.19 | 17 | 24.11 | 84.8 | 0.961 | 9.4 | |
| 30.35 | 25 | 24.11 | 85.5 | 0.949 | 11.9 | |
| 42 | 35 | 24.11 | 85.2 | 0.948 | 12.0 | |
| 110 | 8.49 | 6 | 24.11 | 78.9 | 0.94 | 14.9 |
| 14.34 | 11 | 24.11 | 84.0 | 0.964 | 9.3 | |
| 21.25 | 17 | 24.11 | 88.6 | 0.965 | 9.6 | |
| 30.48 | 25 | 24.11 | 87.1 | 0.955 | 10.8 | |
| 42 | 35 | 24.11 | 87.0 | 0.951 | 11.6 | |
| 140 | 8.6 | 6 | 24.11 | 77.9 | 0.86 | 21.1 |
| 14.45 | 11 | 24.1 | 83.0 | 0.941 | 10.6 | |
| 21.32 | 17 | 24.11 | 84.8 | 0.952 | 9.6 | |
| 30.47 | 25 | 24.11 | 87.0 | 0.961 | 10.0 | |
| 42.04 | 35 | 24.11 | 87.3 | 0.956 | 10.5 |
图 4-4 显示了在 230VRMS 下提供 35W(由 24V 电源轨供电)时的输入相电流。输入功率因数为 0.95,输入电流 THD 为 9.6%。
图 4-4 230VRMS、35W 负载(由 24V 电源轨供电)时的输入相电流