ZHCUC50 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MCF8315 设计
      1. 3.1.1 电源部分
      2. 3.1.2 GPIO 部分
    2. 3.2 交流/直流设计:单级 PFC
    3. 3.3 主机 MCU 设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件概述
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试要求
    4. 4.4 测试设置
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 中的电源管理
      2. 4.5.2 基于 UCC28810 的单级 PFC
      3. 4.5.3 使用 MCF8315C 运行 BLDC 家用风扇
        1. 4.5.3.1 上电序列
        2. 4.5.3.2 正向风车(ISD 正向重新同步)
        3. 4.5.3.3 反向风车(ISD 反向重新同步)
        4. 4.5.3.4 逆转方向
        5. 4.5.3.5 风扇加速和减速
      4. 4.5.4 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

MCF8315

MCF8315 属于 TI 的新一代 BLDC 电机驱动器,具有集成的无代码、无传感器 FOC 以及 40V、240mΩ (HS+LS) FET 型三相逆变器功率级,可为家用风扇、电器泵和风扇、座椅冷却风机、投影仪风扇等应用提供紧凑、高效的一体化 设计。

主要优势包括:

  • 40V 240mΩ (HS+LS) FET 具有集成的栅极驱动器及可配置的压摆率控制功能,可降低 EMI
  • 集成的三相电流检测功能可降低 BOM 成本
  • 集成的无传感器 FOC 可实现低噪声、高效率的 BLDC 电机运行
  • 集成了电源管理功能,包括能够提供高达 170mA 电流的可配置输出电压降压转换器(3.3V、4V、5V、5.7V),以及能够提供高达 20mA 电压的 3.3V LDO
  • PWM 开关频率、PWM 调制方案和最短导通时间等可配置特性可以提高效率
  • TI 特有的特性(如死区时间补偿、反向驱动、主动减速、直流总线电流限制)可实现差异化的终端应用性能
  • 采用紧凑型 7mm x 5mm 40 引脚 QFN 封装:与 MCF8316(40V、95mΩ FET)之间引脚对引脚兼容,适用于更大功率的应用
  • 工作结温绝对最大额定值:-40°C 至 150°C
TIDA-010951 MCF8315C 方框图图 2-2 MCF8315C 方框图