ZHCUC50 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MCF8315 设计
      1. 3.1.1 电源部分
      2. 3.1.2 GPIO 部分
    2. 3.2 交流/直流设计:单级 PFC
    3. 3.3 主机 MCU 设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件概述
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试要求
    4. 4.4 测试设置
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 中的电源管理
      2. 4.5.2 基于 UCC28810 的单级 PFC
      3. 4.5.3 使用 MCF8315C 运行 BLDC 家用风扇
        1. 4.5.3.1 上电序列
        2. 4.5.3.2 正向风车(ISD 正向重新同步)
        3. 4.5.3.3 反向风车(ISD 反向重新同步)
        4. 4.5.3.4 逆转方向
        5. 4.5.3.5 风扇加速和减速
      4. 4.5.4 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

风扇加速和减速

图 4-6 和图 4-11 所示为 MCF8315C-Q1 在风扇转速在 100%→30% 和 30%→100% 之间变化时的加速和减速性能。加速度在 EEPROM 中进行设置,而减速度是以下两个值中的较小值:AVS 确定的值(旨在防止 24V 电源轨出现电压尖峰)和 EEPROM 配置值。在加速和减速过程中,EEPROM 配置值将确定最大电流限制,从而防止出现过流情况。

TIDA-010951 加速图 4-10 加速
TIDA-010951 减速图 4-11 减速