ZHCUC50 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MCF8315 设计
      1. 3.1.1 电源部分
      2. 3.1.2 GPIO 部分
    2. 3.2 交流/直流设计:单级 PFC
    3. 3.3 主机 MCU 设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件概述
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试要求
    4. 4.4 测试设置
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 中的电源管理
      2. 4.5.2 基于 UCC28810 的单级 PFC
      3. 4.5.3 使用 MCF8315C 运行 BLDC 家用风扇
        1. 4.5.3.1 上电序列
        2. 4.5.3.2 正向风车(ISD 正向重新同步)
        3. 4.5.3.3 反向风车(ISD 反向重新同步)
        4. 4.5.3.4 逆转方向
        5. 4.5.3.5 风扇加速和减速
      4. 4.5.4 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7致谢

主机 MCU 设计

此 TIDA-010951 设计中采用 20 引脚的 MSPM0L1306。客户可以根据需要使用 MSPM0C110x 和 MSPM0L110x。MSPM0L130x 与 MSPM0L110x (VSSOP) 和 MSPM0C110x (VSSOP) 之间具有引脚对引脚兼容性。MSPM0L1306 是一款具有 64kB 闪存和 4kB RAM 的 32MHz 器件。在此设计中,我们使用 I2C(PA0 和 PA11)与 MCF831x 器件进行通信,并可以通过 I2C 来配置或控制 MCF831x 器件。BRAKE、FG、SPEEP、DRVOFF 分别是可通过 MCU GPIO 获得或控制的制动、速度反馈、速度输入和驱动关断引脚。IR 接收器输出引脚连接至 PA11,作为 IR 信号的输入引脚。此设计将 PA18 拉至低电平以防止初始上电进入 BSL 模式。同时,此设计还保留 UART 通信 TX、RX(PA22、PA23)。

TIDA-010951 主机 MCU 设计图 3-4 主机 MCU 设计