ZHCUC50 July 2024
| 参数 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| 单相交流输入电压 (RMS) | 85V 至 265V,230V(典型值) | 专为 230V RMS、50Hz 单相交流输入系统而设计 |
| 24V 时的最大输出功率 | 50W | |
| 230V 电压、35W 反激式输出功率时的输入电流 THD | < 10% | |
| 功率因数(230V 电压、35W 反激式输出功率时) | 0.95 | |
| 输入电流 THD(140V 至 265V 电压、35W 反激式输出功率时) | < 12.5% | 满载条件下整个工作输入电压范围内的 THD |
| 功率因数(140V 至 265V 电压、35W 反激式输出功率时) |
> 0.92 |
满载条件下整个工作输入电压范围内的功率因数 |
| PCB 层堆叠 | 2 层 | |
| PCB 大小 | 85mm | |
| 连接主机处理器的非隔离式 MCU (MSPM0L) 接口 | 3.3V I/O |
TI 建议该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将该器件作为成品供一般消费者使用。
TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免受伤或损坏财产。
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。
请勿在无人照看的情况下使该设计通电。