ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

正常运行(闭合连接)状态

当所有负载电阻器串联连接时,TIDA-020069 处于正常运行(闭合连接)状态。在此状态期间,标记为正常运行 的板载 LED 亮起,如图 3-7 测试结果图所示。此状态表示 HVIL 系统中所有高压连接器的连接均已闭合且安全。在混合动力汽车/电动汽车中,当车辆通电时,此状态被视为正常运行。在此状态下,因为 TIDA-020069 指明所有高压连接器的连接均安全,所以会启用高压电池。

图 2-15 显示了正常运行期间 HVIL-SendHVIL-Return 的预期行为。为高压连接器建模,将其视为与 TIDA-020069 串联的电阻器。在此状态下,电流流经互锁环路,流经每个高压连接器,然后返回到 TIDA-020069。

TIDA-020069 正常运行(闭合连接)状态图 2-15 正常运行(闭合连接)状态

在正常运行时,HVIL-Send 预计大于阈值上限 电压电平,而 HVIL-Return 预计介于阈值下限阈值上限 电压电平之间。HVIL-SendHVIL-Return 之间的差分电压为:

方程式 9. V D I F = V H V I L - S E N D - V H V I L - R E T U R N = I L O A D × R L O A D

此差分电压 VDIF 以及电流检测放大器的精确测量值 VCS-OUTPUT 均表明 TIDA-020069 正常运行。

TIDA-020069 旨在提供灵活性,以便满足 HVIL 系统的各种 OEM 要求。可以调节许多变量来满足各个系统的要求,这些变量包括:环路电流 (Iload)、环路电阻 (Rload) 和电源电压。尽管这些变量会发生变化,但在闭合连接期间,阈值下限 电压电平需要小于 HVIL-Return,而阈值上限 电压电平需要小于 HVIL-Return 且大于阈值下限,这样 TIDA-020069 才能正确解读正常运行状态。必须选择节 2.3.1.4 中所选的电阻分压器比率才能满足这些要求。