ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

开路连接状态

当其中一个高压连接器断开连接或整个互锁环路中存在开路连接时,TIDA-020069 处于开路连接状态。在此状态期间,标记为开路连接 的板载 LED 亮起,如测试结果图所示。由于服务断开开关、断开高压连接器或接线线束中的连接松动,可能会出现开路负载状况。因为无论环路中的哪个位置出现开路,都会表现出相同的行为,所以会很难找到由于连接器碰撞或故障造成的负载意外开路。在此状态期间,因为 TIDA-020069 指明高压连接器连接不当,所以禁用混合动力汽车/电动汽车的高压电池。

图 2-16 显示了开路负载状态下 HVIL-Send 和 HVIL-Return 的预期行为。为高压连接器建模,将其视为在它们之间存在开路的电阻器。这种开路可能在互锁环路内的任意一点发生:在负载之前、负载电阻器之间或负载之后。在此状态下,没有电流流经互锁环路,如 CS-Output 电流检测测试点的变化所示。

TIDA-020069 互锁线路开路负载图 2-16 互锁线路开路负载

在开路连接状态下,HVIL-Send 预计会大于 节 2.3.1.4 电路级设定的阈值上限 电压电平,而 HVIL-Return 预计会小于阈值下限 电压电平。因为 HVIL-Send 上拉至接近来自 TPS7B69-Q1 的 5V VCC 电源电压,而 HVIL-Return 下拉至更接近地电平,所以在此状态下,HVIL-Send 与 HVIL-Return 之间的差分电压会增大。因为 HVIL-Return 通过 节 2.3.1.1 电路中 BJT 晶体管的集电极接地,所以在这种情况下,HVIL-Return 并不会完全拉至接地。节 2.3.1.1 电路中使用的 TLV9002-Q1 的非反相输入端子的输入电压 VIN 设置为 1V。该电压通过闭环反馈系统中的虚拟短路 概念反射到反相端子的输入上,并连接到 BJT 的发射极。因此,连接到 BJT 集电极的 HVIL-Return 的值为:

方程式 10. VHVIL-Return=VIN-+VCE-SAT=VIN++VCE-SAT=Vi×R2R1+R2+VCE-SAT

TIDA-020069 旨在提供灵活性,以便满足 HVIL 系统的各种 OEM 要求。可以调节许多变量来满足各个系统的要求,这些变量包括:环路电流 (Iload)、环路电阻 (Rload) 和电源电压。然而,TIDA-020069 要求在修改后的窗口比较器 级中设置的阈值下限 电压大于在开路状况下计算出的这个 HVIL-Return 电压。设置阈值下限 的电阻分压器产生的电压必须高于为 TLV9002-Q1 设置 VIN+ 的电阻分压器的电压。