ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介
设计步骤

该电路的传递函数为:

方程式 1. Io = R 2 R 5 × (R 1 + R 2 ) × Vi
  1. 为输入端的分压器选择电阻 R1 和 R2。这些电阻器的大小经过调整,以使放大器非反相输入端子上的共模输入电压 VI 小于节 2.3.1.4部分中设置的阈值下限 电压。在本设计中,阈值下限 设为 1.33V,因此 VI 的值设为 1V。
    方程式 2. V i n + = V i × R 2 R 1 + R 2  
    方程式 3. L e t   R 1 = 10 k Ω   ( S t a n d a r d   v a l u e ) ,   R 2 10 k Ω + R 2 = 1 V 5 V
    方程式 4. R 2 = 4 × R 1 = 40 k Ω
  2. 计算检测电阻 R5。使检测电阻器的大小尽可能小,以便更大限度地提高负载顺从电压并降低功率耗散。将检测电阻器的电压设置为 1V。将压降限制为 1V,将满量程输出时的检测电阻内的功率耗散限制为 100mW。
    方程式 5. L e t   V i n + = 1 V   a n d   I O = 10 m A R 5 = V i n + I O = 1 V 10 m A = 100 Ω
  3. 有关如何正确调整补偿元件 R3、R4 和 C1 大小的设计过程,请参阅 TI 高精度实验室