ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

负载连接和钳位

TIDA-020069 使用钳位二极管来防止出现过压和欠压状况、如图 2-11 所示。标记为 D2D3D4D5 的二极管将 HVIL-SendHVIL-Return 电压钳制到接地或 VCC。在这种情况下,VCC 是 TPS7B69-Q1 生成的 5V 信号,而不是 12V 电源输入电压。发生电池短路或接地短路故障状况时,这些二极管可保护互锁电流环路,防止它们超过 5V 或接地。这些钳位二极管还保护可直接连接到 HVIL-SendHVIL-Return 引脚的任何下游器件,例如 ADC 或微控制器。

TIDA-020069 钳位和负载电路图 2-11 钳位和负载电路

二极管 D1 将互锁电流从 TPS7B69-Q1 LDO 引向 HVIL-Send 端子,通过负载电阻器并到达 HVIL-Return 引脚。这会产生单向电流,从而保护 TPS7B69-Q1 LDO。不同连接器状态(正常运行、开路连接、电池短路和接地短路)的所有逻辑均基于单向电流。

电阻器 R1R2 是尺寸较大的 1206 分流电阻器,用于帮助防止出现过流状况。标有 RLOAD1RLOAD2RLOAD3RLOAD4 的电阻器表示车辆内具有 HVIL 信号的每个高压连接器的电阻。