ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

电池短路状态

当在互锁环路内的任意点插入 12V 电池电压短路时,TIDA-020069 处于电池短路状态。此短接可以在 HVIL-Send 和负载之间、任意负载电阻器(HV 连接器)之间,或负载和 HVIL-Return 之间插入。在此状态期间,标记为电池短路 的板载 LED 亮起,如测试结果图所示。接线连接不正确、连接器磨损或检修过程中处理不当(12V 电池短接到互锁引脚)会导致出现这种电池短路状态。此状态表示一种故障模式,并且 TIDA-020069 指明需要立即禁用混合动力汽车/电动汽车的高压电池。

图 2-17 显示了在电池短路故障状态下 HVIL-Send 和 HVIL-Return 的预期行为。为高压连接器建模,将其视为与 TIDA-020069 串联的电阻器,但互锁环路中插入了 12V 电池短路。

TIDA-020069 互锁线路 12V 电池短路图 2-17 互锁线路 12V 电池短路

在此故障状态下,HVIL-Send 和 HVIL-Return 电压均拉至高电平。设计的 节 2.3.1.3 部分的钳位二极管将 HVIL-Send 和 HVIL-Return 钳位到 5V(由 TPS7B69-Q1 调节的电源电压)。这可以防止出现过压效应并保护可以连接到 HVIL-Send 和 HVIL-RECEIVE 的下游器件(如 MCU)。

无论短路插入互锁环路中的什么位置,在这种故障模式下,HVIL-Send 和 HVIL-Return 之间的差分电压 VDIF 都非常小。HVIL-Send 和 HVIL-Return 的电压都必须大于阈值上限 电压,这样 TIDA-20069 状态逻辑才能正常工作。然而,在这种状态下,HVIL-Send 和 HVIL-Return 的电压都高于 HVIL-SendNormal Operation 和 HVIL-SendOpen Connection。因此,当前设计已经符合节 2.3.2.1和节 2.3.2.2的设计指南,不需要额外的设计要求。

可以在测试结果 部分验证此状态的结果。