ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

修改后的窗口比较器

TIDA-020069 通过使用修改后的窗口比较器电路,将 HVIL-Send 和 HVIL-Return 的模拟输出电压转换为二进制数字值。在硬件中将模拟值转换为数字,无需使用微控制器中的内部 ADC,从而简化了总体系统设计。TIDA-020069 的以下输出引脚都具有该设计的二进制数字输出:HVIL-Send Logic-Higher TP、HVIL-Send Logic-Lower TP、HVIL-Return Logic-Higher TP 和 HVIL-Return Logic-Lower TP。四个二进制输出用作 HVIL-Send 和 HVIL-Return 模拟信号的两个 2 位数字表示。

图 2-12 中的原理图采用了在修改后的窗口比较器电路中配置的 TLV9034-Q1。TIDA-020069 具有两个此类电路,每个电路需要两个比较器,因此选择了四通道 TLV9034-Q1。此电路需要推挽输出比较器,如 TLV9034-Q1。这样就不需要在每个通道添加输出上拉或下拉电阻器。

电路设计基于模拟工程师电路:窗口比较器电路。请参考此模拟电路设计,了解有关该电路的更多详细信息,包括可下载的仿真模型。

TIDA-020069 修改后的窗口比较器电路图 2-12 修改后的窗口比较器电路

预期输出电压 VOUT1 和 VOUT2 可通过下面的表 2-3 和表 2-4 得出:

表 2-3 HVIL-Send 二进制输出逻辑
参数 HVIL-SEND
LOGIC-LOWER TP
HVIL-SEND
LOGIC-HIGHER TP
HVIL-Send TP < 阈值下限 0V 0V
阈值下限 < HVIL-Send TP < 阈值上限 5V 0V
HVIL-Send TP > 阈值上限 5V 5V
表 2-4 HVIL-Return 二进制输出逻辑
参数 HVIL-RETURN
LOGIC-LOWER TP
HVIL-RETURN
LOGIC-HIGHER TP
HVIL-Return TP < 阈值下限 0V 0V
阈值下限 < HVIL-Return TP < 阈值上限 5V 0V
HVIL-Return TP > 阈值上限 5V 5V

在此设计中,电阻器 R1、R2 和 R3 均设置为相同的值:10kΩ。这会将 5V 电源电压 VCC 分成三份。并将比较器 U2 的基准电压设置为 1.67V,将比较器 U1 的基准电压设置为 3.33V。这些基准电压分别对应于图 2-13 中数据的阈值下限 和阈值上限。选择这些电阻器值是为了通过使用更多类似的元件来简化物料清单 (BOM)。为满足 TIDA-020069 状态逻辑阈值的要求,在正常运行模式下将阈值上限 设置为低于 HVIL-Send。状态逻辑还要求 HVIL-Return(开路连接)< 阈值下限 < HVIL-Return(正常运行)。

图 2-13 TIDA-020069 状态逻辑阈值