ZHCUC14 May 2024
SN74HCS08-Q1 包含四个具有施密特触发输入的独立 2 输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A × B。
该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语平衡 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大,而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率,以避免因过电流而损坏器件。将未使用的推挽 CMOS 输出保持断开状态。
此器件包括具有施密特触发架构的输入。这些输入具有高阻抗。施密特触发输入架构可提供迟滞,因而此器件能够很好地耐受慢速或高噪声输入。
该器件的输入和输出同时具有正和负钳位二极管。
图 2-5 SN74HCS08-Q1 方框图SN74HCS08-Q1 的主要特性包括: