ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

测试设置

此参考设计仅需单个 12V 电源即可运行和测试。此设计中包括板载 LED 指示器,用于直观地显示互锁状态。这些 LED 标记为:正常工作、开路连接、电池短路 和接地短路,并且这些 LED 会亮起以指明 HVIL 信号负载的相应状态。

TIDA-020069 TIDA-020069 测试设置图 3-5 TIDA-020069 测试设置

使用此参考复制和测试多个状态,以便验证是否正常运行,以及验证诊断不同互锁状态的能力。该设计采用四个 50Ω 电阻器来表示 HVIL 连接器的阻抗。这些负载电阻器可串联、保持开路连接或在它们之间插入短路。将 PCB 跳线短接与 PCB 接头引脚配合使用来配置不同的运行模式。

图 3-6 展示了不同引脚接头在 PCB 上的位置。标有 J1-1 和 J1-2 的 1 × 5 引脚接头列连接到负载电阻器的每个端点:RLoad1、RLoad2、RLoad3 和 RLoad4。通过 2 引脚 PCB 分流连接器将全部五排 J1-1 一起连接到 J1-2,在所有四个负载电阻器之间形成串联连接。此连接用于正常运行 情况。断开 J1-1 和 J1-2 之间的任何 2 引脚 PCB 分流连接器都会形成开路连接(断开),用于“开路连接”情况。

标有 J2 的 1 × 5 引脚接头列在所有引脚之间短接,从而使 J2 表现得像一个电源电压总线轨。标有 J3 的 1 × 3 引脚接头列的第 1 排连接到 12V 电源输入,第 2 排连接到 J2,第 3 排连接到地。当在 J3 的第 1 排和第 2 排之间连接单个 2 引脚 PCB 分流连接器时,J2 成为 12V 电源电压的总线轨。当在 J3 的第 2 排和第 3 排之间连接单个 2 引脚 PCB 分流连接器时,J2 成为接地电源电压的总线轨。J2、J1-1 和 J1-2 列之间的 3 引脚 PCB 分流连接器将 12V 电源电压或接地电源短接至相应的排。该短接可以插入四个负载电阻器之前、任意电阻器之间或负载之后。

标有 J4 的 3 × 1 引脚接头排用于控制电路板的关断功能。第 1 列通过上拉电阻器 R8 连接到 5V 电压。第 2 列连接到作为开关运行的晶体管 Q2 的基极。第 3 列连接到接地电源电压。当在第 1 列和第 2 列之间插入一个 2 引脚 PCB 分流连接器时,关断功能开启(高电平有效),电流源进入关断模式。当在第 2 列和第 3 列之间插入 2 引脚 PCB 分流连接器时,关断功能处于非活动状态(低电平有效),系统按预期运行。

TIDA-020069 TIDA-020069 PCB 接头连接图 3-6 TIDA-020069 PCB 接头连接

使用数字万用表在电路板上的多个点进行直流电压和电流测量。在多种运行模式下测量了以下测试点:5V_LDO TP、HVIL-Send TP、HVIL-Return TP、HVIL-Send Logic-Higher TP、HVIL-Send Logic-Lower TP、HVIL-Return Logic-Higher TP、HVIL-Higher Logic-Lower TP 和 CS-Output。以下部分包含了测试结果:测试结果。