ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

TPS7B69-Q1

TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压降线性稳压器,其设计适用于高达 40V 的 VI 运行。该器件在轻负载模式下的静态电流仅为 15µA(典型值),专为汽车应用中的待机微控制器系统而设计。

该器件具有集成短路保护和过流保护功能。TPS7B69xx-Q1 器件工作温度范围为 –40°C 至 125°C。凭借这些特性,TPS7B6925-Q1、TPS7B6933-Q1 以及 TPS7B6950-Q1 器件都非常适合在多种汽车应用的电源中使用。

TIDA-020069 TPS7B69-Q1 方框图图 2-4 TPS7B69-Q1 方框图

TPS7B69-Q1 的主要特性包括:

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 4V 至 40V 宽 VI 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流:150mA
  • 低静态电流 (IQ):
    • 轻负载时典型值为 15µA
    • 在整个温度范围内的最大值为 25µA
  • 负载电流为 100mA 时,低压降电压典型值为 450mV
  • 与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定:
    • 2.2µF 至 100µF
  • 2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压选项
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护
  • 封装
    • 4 引脚 SOT-223 封装
    • 5 引脚 SOT-23 封装