TMAG5170 是高精度线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种工业和个人电子产品应用。高集成度可在各种位置感测系统中提供灵活性和准确性。此器件在 X、Y 和 Z 轴具有 3 个独立的霍尔效应传感器。精密信号链和集成式 12 位 ADC 可实现高精度和低漂移磁场测量,同时支持高达 20ksps 的采样率。片上温度传感器数据可用于系统级漂移补偿。TMAG5170 的众多特性包括:
- 独立可选 X、Y 和 Z 磁性范围:
- TMAG5170A1:±25,±50,±100mT
- TMAG5170A2:±75,±150,±300mT
- 专用 ALERT 引脚支持在多个 3D 霍尔效应传感器之间同时启动 X、Y、Z 轴转换。
- 伪同步采样模式
- 10MHz 串行外设接口 (SPI),该接口具有循环冗余校验 (CRC)
- 2.3V 至 5.5V 的电源电压范围
- 工作温度范围:-40°C 至 +150°C
- 过采样可通过取 2、4、8、16 或 32 次转换的平均值来降低输出噪声