ZHCUC00 May 2024
本参考设计使用带有高速 10MHz SPI 的单个或多个等距放置的 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170 演示了 N45 磁体目标的高精度、低延迟线性位置感应,其中 Z 轴和 X 轴磁场强度以及 CRC 数据在单个 32 位帧中传输,从而实现低延迟和增强的数据完整性。具有 3.3V I/O 的数字接口与 C2000™ MCU LaunchPad 兼容,可以使用 C2000™、Sitara 或其他 MCU 评估我们的 3D 霍尔效应感应技术。