ZHCUC00 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 硬件设计
    2. 3.2 软件设计
      1. 3.2.1 TMAG5170 SPI 帧
        1. 3.2.1.1 32 位帧中的串行数据
        2. 3.2.1.2 串行数据输出 32 位帧
      2. 3.2.2 TMAG5170 寄存器配置
      3. 3.2.3 SPI 和转换启动时序
      4. 3.2.4 线性位置计算
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件
      1. 4.1.1 PCB 概述
      2. 4.1.2 MCU 接口连接器
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 磁体 Z 和 X 场测量
      2. 4.3.2 线性位置测量
      3. 4.3.3 SPI 信号测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局
        1. 5.1.3.1 布局图
        2. 5.1.3.2 布局指南
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

主要系统规格

表 1-1 提供了本参考设计的主要规格。本参考设计可直接连接到 C2000 MCU LaunchPad。

表 1-1 主要设计规格
参数值(典型)注释
最大感应范围100mm
位置精度±0.15mm (±0.15%)在 25℃ 时测得
3D 霍尔效应传感器TMAG5170A1A1 为 ±100mT(最大值),快插版本 A2 支持 ±300mT(最大值)
传感器满标量程±50mT(Z 轴),±25mT(X 轴)可编程 ±25mT、±50mT、±100mT
传感器数量4可扩展
传感器距离(x 轴)25mm为 25mm 磁体选择
传感器到磁体的距离(y 轴)1.52mm可调节
移动磁体N45-1350NdFeB 轴向圆盘磁体:1350mT,25mm 直径,3mm 高
传感器采样率4kHz8kHz 成为可能
同步感应是所有四个 TMAG5170 同时触发
到主机 MCU 的 SPI工作频率高达 10MHz 的应用
延迟57.5μs从有效采样点到 ADC 结果可通过 SPI 读取的时间
到主机 MCU (1) 的接口3.3V I/O与 C2000 LaunchPad 接口兼容,请参阅表 4-1 和 4-2 引脚分配
电源电压3.3V