ZHCUC00 May 2024
图 3-6 显示了用于触发 Z 轴和 X 轴同步转换并以 4kHz 采样率读取全部四个 3D 霍尔效应传感器数据的 SPI 和 nALERT 信号时序。
C2000 MCU 等主机 MCU 在 4kHz 采样率下生成宽度为 100ns 的低电平有效 nALERT 触发脉冲。四个 TMAG5170 中的每一个都启动霍尔效应传感器旋转和集成。TMAG5170 对序列 XZX 进行采样和转换,然后计算平均 X 值。A/D 转换完成后,C2000 MCU 使用单独的低电平有效芯片选择信号依次读取四个 TMAG5170。在有效低电平 ALERT 触发脉冲之后,平均 X 和 Z 轴数据的有效采样在大约 47.5µs 之后发生。从有效采样点到 SPI 传输开始的延迟约为 57.5µs,4 个通道的顺序 SPI 传输在 15µs 之后完成。因此,包括 SPI 传输在内的总信号延迟约为 72.5µs。
使用分辨率为 10μm 的 Heidenhain LC415 EnDat2.2 线性位置编码器作为参考。C2000 MCU 在读取 LC415 EnDat2.2 编码器的位置的同时采样四个 TMAG5170 的 Z 和 X 轴。