ZHCUC00 May 2024
在启用触发模式以转储 200 个连续样本的情况下,以 4kHz 采样率测量 x 和 z 方向的 2D 磁场强度。图 4-6 显示了在使用参考位置编码器测量的绝对线性位置上测得的 x 轴和 z 轴数据。
在分析捕获的数据时,我们看到每个 TMAG5170 传感器观察到的 X 和 Z 分量数据重叠。Z 轴具有单极范围,可以在 ±90 度的余弦信号范围内近似表示为振幅相等的偏移。X 轴具有双极振幅,可近似为 ±90 度内的正弦信号。因此,每个 TMAG5170 的满量程磁场范围 Z 轴设为 ±50mT,X 轴设为 ±25mT。
从第一个到最后一个 TMAG5170 的下降 Z 场振幅是因为 TIDA-060045 PCB 未精确地平行安装在安装板上,气隙从第一个到最后一个 TMAG7170 略微增加。没有执行此项机械校准。
图 4-7 和 图 4-8 显示了使用第一个 TMAG5170 以 4kHz 采样率测量的 1000 个连续 X 场和 Z 场样本的时域图。对于此测试,感应磁体的绝对位置为 14.19cm。
图 4-7 第一个 TMAG5170 在磁体位置 14.19cm 处的 X 场
图 4-8 第一个 TMAG5170 在磁体位置 14.19cm 处的 Z 场图 4-9 和图 4-10 显示了 X 场和 Z 场数据的相应直方图。
图 4-9 第一个 TMAG5170 在磁体位置 14.19cm 处的 X 场直方图
图 4-10 第一个 TMAG5170 在磁体位置 14.19cm 处的 Z 场直方图表 4-4 显示了标准差、信噪比 (SNR) 和有效位数 (ENOB) 与满标量程之间的关系。由于 TMAG5170 X 轴的增益设置较高,因此 X 轴上的噪声占主导地位。
| TMAG5170 | Z 轴 | X 轴 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 标准差 [mTrms] | 0.059 | 0.094 | rms |
| 满标量程 ± [mT] | 50 | 25 | 峰值 |
| SNR [dB] | 55.55 | 45.48 | dB |
| ENOB [位] | 8.94 | 7.26 | 位 |