ZHCUBZ9 May 2024
GUI 寄存器读/写操作可录制在脚本文件中,然后存储脚本文件并根据需要进行重放。保存和运行录制的脚本与保存和加载配置文件类似,如节 3.3.5.2 中所述。但是,脚本录制的优点是会保存 GUI 按钮点击的确切序列和设置更改。
脚本录制窗口可从 Script 菜单中启动,如图 4-24 所示,也可通过工具栏中的快捷方式启动。按下 Start Recording 按钮时,Python 记录窗口将呈绿色闪烁,如图 4-25 所示。按下 Stop Recording 按钮后,窗口将变为白色。
可以如图 4-26 所示保存脚本,也可以重新打开并运行脚本,如图 4-27 所示。某些命令需要等待时间,以便系统初始化或进入工作模式。可以插入 Python 时间库并使用 WAIT 命令。
图 3-24 脚本菜单
图 3-25 Python 录制窗口
图 3-26 保存录制的 Python 脚本
图 3-27 运行录制的 Python 脚本