ZHCUBZ9 May 2024
ULC1001 使用复杂的校准例程来补偿 LCS 中的机械差异。校准例程会配置清洗模式、温度保护、功率监控、质量检测和诊断的设置。校准系统时,LCS 必须没有任何碎屑或水并且接近室温(23°C - 可以调整 USER_Params_tempParams_calTemp_C_Q21)。只要 LCS 的阻抗发生变化,例如将 ULC1001-DRV2911 EVM 连接到 LCS 的线长或线规发生变化,就需要重复校准。
连接 ULC1001 并为其供电后,必须先配置并运行校准模式。有 5 个突发可校准不同的算法。建议的顺序是突发 0、5、1、2、3。表 4-2 中描述了每个突发。校准序列如图 4-14 所示。
| 突发编号 | 突发后缀 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | CONTROL_Burst_Cal_DcBias | 校准电流和电压检测路径中可能出现的直流偏置。 |
| 1 | CONTROL_Burst_Cal_Region_MassDetect | 校准 MassDetect 算法并更新突发 19。 |
| 2 | CONTROL_Burst_Cal_Region_1 | 校准频率范围并更新突发 8-11 和 16。 |
| 3 | CONTROL_Burst_Cal_Region_2 | 校准频率范围并更新突发 12-15 和 17。 |
| 5 | CONTROL_Burst_Cal_Region_Temp | 校准温度常数。单频率测量;Freq_start = Freq_stop。 |
可针对不同类型的系统配置校准突发。本用户指南列出了具有两种振动模式或两个频率范围的系统的设置。