ZHCUBZ9 May 2024
图 4-9 中的 GUI 上方窗格包含标题栏、菜单栏、工具栏、页面选择选项卡以及各种按钮和指示器。主要功能包括:配置和监控通信、加载和保存配置文件、记录 ULC1001-DRV2911 EVM 寄存器读写、监控系统故障、中止和重新初始化系统、更改 7 位目标 I2C 地址以及在页之间切换。
图 3-9 GUI 上方窗格菜单栏位于图 4-9 中的标题栏下方,其结构如表 4-7 所示。
| 菜单 | 功能 |
|---|---|
| File | Open Configuration、Save Configuration、Save Config Header File、Exit |
| Script | Launch Script Window、Start Script Recording、Stop Script Recording |
| Debug | Enter/Exit Demo Mode |
| Help | 提供指向 ULC1001-DRV2911 EVM 用户指南和 GUI 版本信息的链接 |
菜单栏下方的快速链接按钮从左到右执行以下功能:
在上方窗格的右侧,存在用于设置目标 I2C 地址(7 位)、设置/清除演示模式和打开/关闭周期性故障监控的其他功能。ULC1001-DRV2911 EVM 的默认 7 位目标地址为 0x48。如果未选中 Demo Mode 字段框,则 GUI 会尝试通过 USB2ANY 接口连接到 ULC1001-DRV2911 EVM。在 Demo Mode 下,用户可以浏览 GUI 以熟悉 GUI 结构。开启时,故障监控器周期为 100ms。
快速链接按钮下方是页面选择选项卡。所选页面将显示在 GUI 中间窗格中。默认的 High Level Page 提供了开始评估 ULC1001-DRV2911 EVM 清洗性能的最快方法。Register Map Page 和 I2C Configuration 页面用于高级调试和测试。
页面选择选项卡的右侧有以下按钮和指示器: