LAUNCHXL-F28P55X 的第一个量产版本于 2024 年 4 月发布。此版本可通过 EVM 背面 BoosterPack 连接器位置 1 和电路板顶部之间标为 MCU133A 丝印来识别。
下面列出了 EVM 上已确定的问题:
已知问题:
- JTAG TDI 和 TDO(R111 和 R112)上拉电阻器在板上填充为 0ohm电阻器、而不是 10kΩ 电阻器
要注意的特殊说明和注意事项:
- TI 建议在使用 JTAG 进行开发时在 TDI 或 TDO 引脚上连接一个上拉电阻器。在此修订版中、JTAG TDI 和 TDO 引脚缺少外部上拉电阻器。默认情况下,内部上拉电阻处于禁用状态。如果将该引脚用作 JTAG TDI,则应启用内部上拉电阻器或在电路板上添加外部上拉电阻器 (10kΩ),以避免输入悬空。
- 有些 F28P55X LaunchPad 在丝印上标有 EQEP2 标签,而不是 EQEP3 标签。请注意,丝印上的 EQEP2 对应于 EQEP3 模块。