ZHCUBY7A June 2024 – June 2025
LaunchPad 可以通过 J14 连接至 CAN 总线。GPIO4 和 GPIO5 连接到板载 TI TCAN332GDR 3.3V CAN 收发器 U15。通过将 S4 设置为关(导通),GPIO4 和 GPIO5 会连接到收发器。如果将 S4 设置为开(关断),这两个 GPIO 会路由至 BoosterPack 连接器(默认情形)。