ZHCUBY7A June   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1  电源域
        2. 2.1.1.2  LED
        3. 2.1.1.3  编码器连接器
        4. 2.1.1.4  FSI
        5. 2.1.1.5  PGA
        6. 2.1.1.6  CAN
        7. 2.1.1.7  CLB
        8. 2.1.1.8  引导模式
        9. 2.1.1.9  BoosterPack 站点
        10. 2.1.1.10 模拟电压基准接头
        11. 2.1.1.11 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.11.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.11.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
          3. 2.1.1.11.3 备用电源
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 XDS110 输出
        3. 2.1.2.3 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 UART 布线
        3. 2.1.3.3 EQEP 布线
        4. 2.1.3.4 CAN 布线
        5. 2.1.3.5 PGA 布线
        6. 2.1.3.6 FSI 布线
        7. 2.1.3.7 X1/X2 布线
        8. 2.1.3.8 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28P55x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 修订版 C
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28P55x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28P55x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28P55X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录
备用电源

在 BoosterPack 连接器之外还提供了其他跳线,用于提供额外的 3.3V 或 5V 外部电源连接。这些引脚可用于为外部电路板供电或通过外部电源为 LaunchPad 供电。使用这些连接点时,请确保未连接其他电源。

  • 提供的 JP4 和 JP6 用作将 3.3V 电源连接至该 LaunchPad 的额外连接器。
  • 提供的 JP5 和 JP7 用作将 5V 电源连接至该 LaunchPad 的额外连接器。
警告: F28P55x LaunchPad 在接头 JP4 上具有一个 VDD 引脚,该引脚仅可用于监测 TMS320F28P550SJ9PZ 器件的 1.2V VDD 电源轨的电压。该引脚不能用于为外部器件供电,也不能连接到外部电源。