ZHCUBY7A June 2024 – June 2025
可编程增益放大器 (PGA) 用于放大输入电压,以提高下游 ADC 和 CMPSS 模块的有效分辨率。集成的 PGA 有助于使传统上需要外部独立放大器的许多控制应用降低成本和设计工作量。通过片上集成可确保 PGA 与下游 ADC 及 CMPSS 模块兼容。软件可选增益和滤波器设置使 PGA 能够满足各种性能需求。
器件引脚上有三个 PGA 信号:PGA_INP(正输入)、PGA_INM(负输入)和 PGA_OUT(输出)。PGA_OUT 支持使用 RC 元件进行运算放大器输出滤波。经滤波后的信号可由片上 ADC 和 CMPSS 模块进行采样和监控。F28P55x LaunchPad 包含 3x3 PGA 接头 J10。恰当地设置开关 S6 后,这些 PGA 信号会连接到器件上的 PGA 模块,具体请参阅表 2-6。J10 接头具有可用于三个 PGA 模块中每个模块的 PGA_INP、PGA_INM 和 GND 信号。