ZHCUBY7A June 2024 – June 2025
插接至 USB 主机时,XDS110 会作为调试器和虚拟 COM 端口进行枚举。J101 允许用户将来自 F28P550SJ9 的 SCI UART 连接到调试探针,从而传递到 USB 主机。默认情况下,F28P55x SCIA 通过 GPIO28 和 GPIO29 映射至 XDS110 的虚拟 COM 端口。此外,GPIO15 和 GPIO56 可用于 SCIB。这通过操作板载开关 S2 来实现。如需了解适用的开发设置,请参阅节 2.1.3.2。