ZHCUBX5B April 2024 – July 2025
IWRL6432AOPEVM 包含两个发送器和三个接收器封装天线,具有宽视野天线。IWRL6432AOP 毫米波传感器是此评估模块的重要部分,在 57GHz 和 63.5GHz 之间的 6.5GHz 带宽下运行。IWRL6432AOP 评估模块专为 IWRL6432AOP 毫米波传感器件而设计,具有独立功能并可无缝连接到 DCA1000EVM,用于直接采集原始 ADC 数据
IWRL6432AOPEVM 具有各种工业应用,包括自动门系统、IP 网络摄像头、温控器、空调、扫地机器人、冷冻柜、冰箱、人员跟踪、人数统计、可视门铃、PC/笔记本电脑、便携式电子产品、电视、平板电脑、耳机、智能手表、游戏设备、家庭影院和娱乐系统。